text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
SOLIDBolt MAXX
Formă
A
Tipul de formă
De 4 ori
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
șlefuit
B=lățime
500
D=Diametru
50
L=lungime
500
B1
20
D1
39
L1
125
L2
125
L3
125
L4
40
UNSPSC Code
31161515
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
Description

Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
șlefuit.
Note
NOTĂ PRIVIND PRODUSUL, PENTRU OPERAȚIUNI DE STRUNJIRE:
Max. 800 rpm, în următoarele condiții:
- pe fiecare element de înălțare trebuie să fie întotdeauna utilizate toate bolțurile.
- Raza de prelucrare/raza dispozitivului de prindere max. 120 % din raza exterioară a bolțului de punct zero.
- 1 sau cel puțin 3 elemente de înălțare trebuie să fie utilizate.
- Modelul circular simetric este obligatoriu în dispunerea elementelor de înălțare.
- Dacă dispozitivul de prindere utilizat pe SOLIDBolt MAXX permite o viteză mai mică de 800 rpm, turația specificată de dispozitivul de prindere este utilizată ca turație maximă.

Următoarele articole sunt excluse de la turația de 800 rpm:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Aceste două plăci cu punct zero au doar o turație maximă de 400 rpm.
Scope of delivery
Forma A: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma B: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma C: inclusiv 4 știfturi de fixare.
Drawing reference
Forma A, model de găurire: personalizat
Forma B, model de găurire: personalizat
Forma C, model de găurire: personalizat
Accessory
42837 Bolț de punct zero.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought