text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă cu punct zero
Varianta 1
SOLIDBolt MAXX
Varianta 2
pentru bolț de punct zero SB MAXX
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B=lățime
200
H=înălțime
100
L=lungime
200
SW = lățimea cheii
13
B1
125
B2
28
Cuplu de strângere max. Nm
120
Dimensiune
125
Forța de menținere F kN
120
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
UNSPSC Code
31162802
cuplu max. de strângere la SW1 Nm
12
viteză max. 1/min
800
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
Description

Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Pentru racordarea șuruburilor de punct zero SOLIDBolt MAXX.
Technical Data
Precizia poziționării: 0,005 mm.
Drawing reference
1) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Bolț de punct zero.
42838 Dop de protecție albastru.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought