{"product":{"productId":"agid.34927","price":50.81,"name":"Ejectoare inline"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază, din aluminiu.
Sistem de duze, din alamă.
Sistem de duze, din alamă.
Version
Corp de bază anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază, din aluminiu.
Sistem de duze, din alamă.
Sistem de duze, din alamă.
Version
Corp de bază anodizat.
Note
Ejector inline, cu duză monoetajată, pentru generarea vidului direct la locul de utilizare.
Generator de vid, acționat pneumatic, care funcționează conform principiului Venturi. Aerul comprimat este introdus în ejector și curge printr-o duză. Imediat după duza de curgere, se creează o depresiune, ceea ce face ca aerul să fie aspirat prin racordul de vid. Aerul aspirat și aerul comprimat sunt eliberate împreună în atmosferă prin conducta de evacuare a aerului.
Principalul avantaj al ejectoarelor inline este că pot fi montate direct pe ventuză. Un vid local este generat prin integrarea ejectorului inline în ventuză. Aceasta permite prinderea multiplă și independentă. Dacă o ventuză nu este alocată,
vidul este menținut la celelalte ventuze. Nu sunt necesare supape de închidere.
Generator de vid, acționat pneumatic, care funcționează conform principiului Venturi. Aerul comprimat este introdus în ejector și curge printr-o duză. Imediat după duza de curgere, se creează o depresiune, ceea ce face ca aerul să fie aspirat prin racordul de vid. Aerul aspirat și aerul comprimat sunt eliberate împreună în atmosferă prin conducta de evacuare a aerului.
Principalul avantaj al ejectoarelor inline este că pot fi montate direct pe ventuză. Un vid local este generat prin integrarea ejectorului inline în ventuză. Aceasta permite prinderea multiplă și independentă. Dacă o ventuză nu este alocată,
vidul este menținut la celelalte ventuze. Nu sunt necesare supape de închidere.
Technical Data
Alimentarea cu aer comprimat: aer filtrat, nelubrifiat, presiune de la 2 la 6 bari, presiune optimă de funcționare 5 bari.
Temperature range
0 °C până la +80 °C.
Drawing reference
1 Racord de aer comprimat
2 Racord de vid
3 Aer evacuat
2 Racord de vid
3 Aer evacuat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.