{"product":{"productId":"agid.34929","price":89.86,"name":"Miniejectoare"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază, din aluminiu.
Sistem de duze, din alamă.
Sistem de duze, din alamă.
Version
Corp de bază anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Miniejectoare, Forma A
de la
96,09 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Miniejectoare, Forma B
de la
89,86 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Corp de bază, din aluminiu.
Sistem de duze, din alamă.
Sistem de duze, din alamă.
Version
Corp de bază anodizat.
Note
Datorită dimensiunilor lor mici, miniejectoarele pot fi utilizate și în spații restrânse. Datorită formei constructive simple, cu corp de bază, duză Venturi și amortizor de zgomot, ejectorul este rezistent la uzură și necesită întreținere minimă. Tipul constructiv ușor al ejectorului este deosebit de adecvat pentru utilizarea în procese foarte dinamice.
Technical Data
Alimentarea cu aer comprimat: aer filtrat, nelubrifiat, presiune de la 2 la 6 bari, presiune optimă de funcționare 5 bari.
Temperature range
0 °C până la +80 °C.
Drawing reference
1 Racord de aer comprimat
2 Racord de vid
3 Amortizor acustic pentru aerul evacuat
4 Racord de întrerupere a vidului
2 Racord de vid
3 Amortizor acustic pentru aerul evacuat
4 Racord de întrerupere a vidului