{"product":{"productId":"agid.34902","price":33.7,"name":"Ventuză cu burduf, rotundă, cu 1,5 pliuri, cu element de fixare integrată, forma B"},"currency":"EUR"}
- Ventuză cu burduf, de înaltă performanță
- Ventuză cu burduf, cu suprafață texturată
- Ideal pentru aplicații robotizate
- Extrem de antiderapant
- Element de fixare integrat
Descriere
Material
Ventuză NBR nitril 55 Shore A.
Element de fixare din poliamidă PA 6.6, ranforsată în proporție de 30% cu fibră de sticlă.
Inel de etanșare NBR nitril.
Element de fixare din poliamidă PA 6.6, ranforsată în proporție de 30% cu fibră de sticlă.
Inel de etanșare NBR nitril.
Version
Ventuză gri.
Element de fixare, negru.
Inel de etanșare, albastru.
Element de fixare, negru.
Inel de etanșare, albastru.
Note
Ventuze cu burduf, de înaltă performanță, cu suprafață texturată, pentru prinderea fără deformare a foilor de tablă subțiri. Poziționare optimă a tablelor uleioase, datorită nervurilor de sprijin antiderapante. Ventuzele cu burduf conferă rezistență extremă la alunecare și la accelerație, sunt optimizate din punct de vedere al greutății și, prin urmare, deosebit de potrivite pentru aplicații robotizate.
Elementul de fixare vulcanizat asigură siguranța și etanșeitatea îmbinării.
Ventuzele cu burduf sunt potrivite pentru manipularea tablei de metal, a sticlei și a materialelor plastice, precum și în domenii precum prelucrarea tablei de metal, construcția de caroserii, prelucrarea sticlei și asamblări.
Materialul NBR se evidențiază prin rezistența excepțională la ulei și temperaturi de până la +160 °C, precum și prin rezistența ridicată la abraziune.
Elementul de fixare vulcanizat asigură siguranța și etanșeitatea îmbinării.
Ventuzele cu burduf sunt potrivite pentru manipularea tablei de metal, a sticlei și a materialelor plastice, precum și în domenii precum prelucrarea tablei de metal, construcția de caroserii, prelucrarea sticlei și asamblări.
Materialul NBR se evidențiază prin rezistența excepțională la ulei și temperaturi de până la +160 °C, precum și prin rezistența ridicată la abraziune.
Technical Data
Forțele F1 și F2:
forțele specificate în tabel se referă la un vid în proporție de 65% pe o tablă uscată, cu suprafață netedă, plată, fără factor de siguranță.
Volumul intern: corespunde volumului care trebuie evacuat în timpul ciclului de aspirație. Acest volum trebuie să fie luat în considerare pentru volumul total al sistemului de prindere și, prin urmare, pentru calcularea timpului de aspirație.
forțele specificate în tabel se referă la un vid în proporție de 65% pe o tablă uscată, cu suprafață netedă, plată, fără factor de siguranță.
Volumul intern: corespunde volumului care trebuie evacuat în timpul ciclului de aspirație. Acest volum trebuie să fie luat în considerare pentru volumul total al sistemului de prindere și, prin urmare, pentru calcularea timpului de aspirație.
Advantages
Spre deosebite de ventuza plată, ventuza cu burduf are o cursă mai lungă, prezintă mai multă flexibilitate și o precizie mai mare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.