text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
NBR Nitril 60 Shore A.
Version
negru.
Note
Ventuză universală, plată, pentru manipularea produselor plate, rigide și netede. Ventuzele ovale sunt utilizate în principal pentru manipularea obiectelor alungite.

Înlocuirea rapidă și economică a ventuzelor uzate, cu ajutorul elementului de fixare separat.

Comandați separat elementul de fixare și colierul de prindere.
Technical Data
Forța F1:
forța indicată în tabel se referă la un vid de 65%, luând în considerare un factor de siguranță de 2.

Volumul intern: corespunde volumului care trebuie evacuat în timpul ciclului de aspirație. Acest volum trebuie să fie luat în considerare pentru volumul total al sistemului de prindere și, prin urmare, pentru calcularea timpului de aspirație.
Temperature range
-25 °C până la +120 °C.
Rezistență permanentă la temperatură, de la 0 °C la 90 °C.
Accessory
Elemente de fixare și coliere de fixare 90100-10.

Descoperiți gama de produse norelem