text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Ventuză TPU 85 Shore A.
Element de fixare din poliamidă PA 6.6, ranforsată în proporție de 30% cu fibră de sticlă.
Inel de etanșare NBR nitril (numai pentru filet exterior).
Version
Ventuză gri.
Element de fixare, negru.
Inel de etanșare, albastru.
Note
Ventuze în formă de clopot, de înaltă performanță, cu suprafață texturată, pentru prinderea fără deformare a foilor de tablă subțiri. Poziționare optimă a tablelor uleioase, datorită nervurilor de sprijin antiderapante. Ventuzele în formă de clopot conferă rezistență extremă la alunecare și la accelerație, sunt optimizate din punct de vedere al greutății și, prin urmare, deosebit de potrivite pentru aplicații robotizate.

Elementul de fixare vulcanizat asigură siguranța și etanșeitatea îmbinării.

Ventuzele în formă de clopot sunt potrivite pentru manipularea tablei de metal, a sticlei și a materialelor plastice, precum și în domenii precum prelucrarea tablei de metal, construcția de caroserii, prelucrarea sticlei și asamblări.

Materialul TPU se evidențiază prin rezistența excepțională la ulei și la temperaturi de la -20 °C până la +100 °C (pentru scurt timp până la +120 °C), precum și o rezistență ridicată la abraziune.

În comparație cu ventuzele plate standard, ventuzele în formă de clopot conferă, în medie, cu 25 % mai multă forță de tracțiune, cu 10 % mai multă forță laterală și o cursă mai mare.
Technical Data
Forțele F1 și F2:
forțele specificate în tabel se referă la un vid în proporție de 65% pe o tablă uscată, cu suprafață netedă, plată, fără factor de siguranță.

Volumul intern: corespunde volumului care trebuie evacuat în timpul ciclului de aspirație. Acest volum trebuie să fie luat în considerare pentru volumul total al sistemului de prindere și, prin urmare, pentru calcularea timpului de aspirație.

Descoperiți gama de produse norelem