text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Frame aluminium profile 45x45 type B.

Bearing flanges aluminium.

Screws steel.

Belt support stainless steel 1.4301.

Deflector rollers aluminium.

Belt support plate 2 mm VA plate.

Axles stainless steel.

Conveyor belt transport side PVC hardness Shore 70A (±5).

Version
Cadru și flanșe de susținere anodizate.
Șuruburi galvanizate.
Note
- Unitate internă
- 24V DC comutat electric, foarte durabil
- Spațiu de instalare minim, fără margini deranjante
- tehnologie de control integrat
- Lățimi și lungimi în trepte de 1 mm la cerere
- opțiuni flexibile de atașare cu sistem de profil tip B
- Motorul poate fi controlat extern prin linii de control
- Partea de rulare a țesăturii benzii transportoare cu impregnare cu poliuretan (TPU)
- țesătura benzii transportoare este din poliester (PET)
- partea de transport a benzii transportoare are o suprafață netedă
Technical Data
- Tensiune nominală: 24V
- Putere tip: 30W, începând de la lățimea benzii de 100 mm 65W
- Curent de pornire: 2A
- Turație motor: 5000 min-1
- Lungime cablu: 5 m
- Grosimea benzii transportoare: max 2 mm
- Ieșire cablu: dreapta (standard)

Transmisie cu bandă transportoare:
- motor EC fără perii 24V, 30W, începând de la lățimea benzii de 100 mm 65W
- Sistemul electronic de control integrat în banda transportoare
- Angrenaj drept
- Transmisia cu cureaua de distribuție sub banda transportoare
Assembly
Conexiuni electrice/ funcții (cablu cu 7 fire cu capete deschise 5 m):

alb: +24 V alimentare cu tensiune protecție la inversarea polarității
maro: -Gnd alimentare cu tensiune protecție la inversarea polarității
verde: intrare digitală 1
galben: intrare digitală 2
gri: 0-5V reglare analogă a vitezei de la 12% până la 100% din viteza nominală
roz: semnal -Gnd (pentru reglarea vitezei)
albastru: rezervă

Explicație intrare digitală 1 și 2:

Intrare 1=0 Intrare 2=0 - oprit
Intrare 1=1 Intrare 2=0 - direcția de rulare
Intrare 1=0 Intrare 2=1 - direcția opusă
Intrare 1=1 Intrare 2=1 – Oprire (frânare)
On request
- Lățimea centurii B de la 60 mm la 300 mm
- Lungime totală L de la 520 la 2000 mm
- alte materiale pentru curele
- alte rapoarte de transmisie
Drawing reference
1) Șurub de reglare cu autoblocare (4x)
2) Lățimea canelurii 10
3) Profil de aluminiu 45x45 tip B
4) M6 (pe ambele părți)
5) Rolă de întoarcere sferică
6) Cablu cu 7 fire de 5 m
7) Carcasa unității de comandă a motorului
8) Profilul curelei de distribuție T5
9) Cilindru de antrenare sferic
10) Roată dințată dreaptă / transmisie planetară
11) Motor 24 V EC (fără perii)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem