text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de toleranță
Materialul corpului de bază
bandă de oțel pentru arcuri
D=Diametru
24
Dimensiuni de instalare D1
25,7 +0,2
Dimensiuni de instalare H
7
Inel de toleranță care se potrivește cu rolele cu bilă
95150-.15 / 95152-.15
UNSPSC Code
31161550
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
Bandă de oțel pentru arcuri.
Note
Prin utilizarea de inele de toleranță este posibilă un interval de toleranță mai mare între piesele care urmează să fie îmbinate.
Rolele cu bile pot fi montate repede și cu economie de costuri.
Drawing reference
1) Inel de toleranță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought