Inel de toleranță bandă de oțel pentru arcuri 95164-036
- Permiteți un câmp de toleranță mai mare între piesele care urmează să fie îmbinate
- Unitățile de transfer cu bile pot fi instalate rapid și rentabil
Unitatea de vânzare
1,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de toleranță
Materialul
corpului de bază
bandă de oțel pentru arcuri
D=Diametru
36
Dimensiuni de instalare
D1
37,7 +0,2
Dimensiuni de instalare
H
12
Inel de toleranță care se potrivește cu rolele cu bilă
95150-.22 / 95152-.22
UNSPSC Code
31161550
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
Bandă de oțel pentru arcuri.
Note
Prin utilizarea de inele de toleranță este posibilă un interval de toleranță mai mare între piesele care urmează să fie îmbinate.
Rolele cu bile pot fi montate repede și cu economie de costuri.
Rolele cu bile pot fi montate repede și cu economie de costuri.
Drawing reference
1) Inel de toleranță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.