text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
cu elemente elastice
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
85
D=Diametru
66,4
H1=înălțime
35,6
H=înălțime
100,5
DK
45
Forța de pretensionare (N)
2280
Forța de încheiere (N)
2770
H2
24,2
Material Bila de susținere
oțel
Material Bilă de sarcină
oțel
Sarcină nominală C (N)
2770
Tip montaj
fixare prin apăsare
Toleranță pentru preîncărcare și forța de capăt (%)
+15 / -7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel zincat.
Note
Unitățile de transfer cu bile cu elemente de arc permit o distribuție uniformă a sarcinii atunci când transportați mărfuri cu suprafețe de rulare neuniforme.
Când este utilizat în mașini precum prese de tăiat, presă frână etc., elementul iese din nou după ce procesul de prelucrare a fost finalizat și piesa de prelucrat poate fi derulată.

La forța finală (N), cilindrul cu bile se scufundă complet.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin

Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem