Ball transfer unit with spring element steel galvanised 95154-222
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Activați distribuția uniformă a sarcinii
- Versatil
- Protecție împotriva suprasarcinii din cauza opririi finale
Sales unit
66,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball transfer unit
Version 1
with spring element
Form
C
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
galvanised
D1=Outside diameter
50
D=diameter
39
H1=Height
18,5
H=Height
51,5
DK
22,2
End tension
(N)
860
H2
14
Kind of fastening
press-in
Load
rating C
(N)
860
Material
bearing ball
Stainless steel
Material
load ball
Stainless steel
Pre-tension
(N)
730
Tol. for
pre and end
tension (%)
+25 / -7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel zincat.
Note
Unitățile de transfer cu bile cu elemente de arc permit o distribuție uniformă a sarcinii atunci când transportați mărfuri cu suprafețe de rulare neuniforme.
Când este utilizat în mașini precum prese de tăiat, presă frână etc., elementul iese din nou după ce procesul de prelucrare a fost finalizat și piesa de prelucrat poate fi derulată.
La forța finală (N), cilindrul cu bile se scufundă complet.
Când este utilizat în mașini precum prese de tăiat, presă frână etc., elementul iese din nou după ce procesul de prelucrare a fost finalizat și piesa de prelucrat poate fi derulată.
La forța finală (N), cilindrul cu bile se scufundă complet.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.