norelem transports - Tehnologie de transport și mișcare
Secțiunea „norelem transportă” cuprinde componentele și elementele din domeniul tehnologiei de transport și de mișcare. Împărțită în grupele de produse „Roți, role”, „Rotițe cu bile” și „Benzi transportoare mici”, gama cuprinde componente de bază care permit transportul și mobilitatea echipamentelor și a pieselor de lucru în toate domeniile industriale și comerciale.
Roțile și rolele sunt disponibile într-o mare varietate de modele. Rolele pivotante și rolele fixe se deosebesc prin mobilitatea lor. Roțile fixe nu pivotează, în timp ce roțile pivotante se pot roti la 360° în jurul axei verticale. Gama oferă diverse combinații și asocieri în diferite dimensiuni, înălțimi de montare, materiale pentru carcasă și suprafață de rulare, pentru o utilizare eficientă pe diverse tipuri de pardoseli. O gamă largă de roți de rulare și roți de ghidare completează gama de produse.
Rotițele cu bile funcționează pe principiul rulmentului, bila portantă fiind montată pe rulment cu bile într-o carcasă. Disponibile în carcase de încorporare sau prevăzute cu flanșe cu șuruburi sau bolțuri filetate, rotițele cu bile norelem oferă o gamă largă de variante de montare. Acestea permit o mișcare lină în toate direcțiile plane, chiar și sub sarcini mari.
Benzile transportoare mici de la norelem reprezintă soluții compacte de transport pe distanțe scurte, utilizate, de exemplu, pentru alimentarea sau evacuarea componentelor în procesele de fabricație și producție. În plus, acestea sunt utilizate și în domeniul logisticii și în cel comercial. Sistemul de acționare, unitatea de comandă și profilurile de montare ale benzilor transportoare mici sunt integrate în mod compact și sunt ușor de montat în interiorul benzii transportoare circulante.