text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
cu elemente elastice
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
62
D=Diametru
48,2
H1=înălțime
24,4
H=înălțime
70
DK
30
Forța de pretensionare (N)
1350
Forța de încheiere (N)
1600
H2
17,7
Material Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C (N)
1600
Tip montaj
fixare prin apăsare
Toleranță pentru preîncărcare și forța de capăt (%)
+15 / -7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel zincat.
Note
Unitățile de transfer cu bile cu elemente de arc permit o distribuție uniformă a sarcinii atunci când transportați mărfuri cu suprafețe de rulare neuniforme.
Când este utilizat în mașini precum prese de tăiat, presă frână etc., elementul iese din nou după ce procesul de prelucrare a fost finalizat și piesa de prelucrat poate fi derulată.

La forța finală (N), cilindrul cu bile se scufundă complet.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin

Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought