Rotiță cu bile cu elemente elastice oțel zincat 95154-245
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Activați distribuția uniformă a sarcinii
- Versatil
- Protecție împotriva suprasarcinii din cauza opririi finale
Unitatea de vânzare
279,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
cu elemente elastice
Formă
C
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
85
D=Diametru
66,4
H1=înălțime
35,6
H=înălțime
100,5
DK
45
Forța de pretensionare
(N)
2280
Forța de încheiere
(N)
2770
H2
24,2
Material
Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material
Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C
(N)
2770
Tip montaj
fixare prin apăsare
Toleranță pentru
preîncărcare și forța de capăt
(%)
+15 / -7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel zincat.
Note
Unitățile de transfer cu bile cu elemente de arc permit o distribuție uniformă a sarcinii atunci când transportați mărfuri cu suprafețe de rulare neuniforme.
Când este utilizat în mașini precum prese de tăiat, presă frână etc., elementul iese din nou după ce procesul de prelucrare a fost finalizat și piesa de prelucrat poate fi derulată.
La forța finală (N), cilindrul cu bile se scufundă complet.
Când este utilizat în mașini precum prese de tăiat, presă frână etc., elementul iese din nou după ce procesul de prelucrare a fost finalizat și piesa de prelucrat poate fi derulată.
La forța finală (N), cilindrul cu bile se scufundă complet.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.