Rotiță cu bile Mini oțel inoxidabil 95180-2205
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Versatil
Unitatea de vânzare
54,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Mini
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
aluminiu
D1=Diametrul exterior
8
D=Diametru
8
H1=înălțime
1
H=înălțime
8,5
L=lungimea filetului
2,5
D2
M2
DK
4,8
Material
Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material
Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C
(N)
50
Tip montaj
Filet
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Variantă din oțel:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel.
Carcasă din oțel zincat.
Carcasă din oțel zincat.
Variantă din oțel inoxidabil:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel inoxidabil.
Carcasă din oțel inoxidabil.
Carcasă din aluminiu.
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel.
Carcasă din oțel zincat.
Carcasă din oțel zincat.
Variantă din oțel inoxidabil:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel inoxidabil.
Carcasă din oțel inoxidabil.
Carcasă din aluminiu.
Note
Rotițele cu bile sunt compuse dintr-o carcasă cu cuzinet integrat, un capac de acoperire, o bilă de sarcină și mai multe bile de susținere. Pentru utilizare la instrumente de măsură, pentru transportul materialelor în spații cu mediu curat și în mecanisme miniaturale.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Toleranțe generale ± 0,3 mm.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Toleranțe generale ± 0,3 mm.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
2) Bilă de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.