Ball transfer unit mini stainless steel 95180-2208
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Versatil
Unitatea de vânzare
60,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Mini
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
aluminiu
D1=Diametrul exterior
15
D=Diametru
15
H1=înălțime
2
H=înălțime
20,5
L=lungimea filetului
8
D2
M4
DK
7,9
Material
Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material
Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C
(N)
150
Tip montaj
Filet
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Variantă din oțel:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel.
Carcasă din oțel zincat.
Carcasă din oțel zincat.
Variantă din oțel inoxidabil:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel inoxidabil.
Carcasă din oțel inoxidabil.
Carcasă din aluminiu.
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel.
Carcasă din oțel zincat.
Carcasă din oțel zincat.
Variantă din oțel inoxidabil:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel inoxidabil.
Carcasă din oțel inoxidabil.
Carcasă din aluminiu.
Note
The ball transfer units comprise a housing with integrated bearing shell, a cover, a load ball and several supporting balls. For use in measuring instruments, material conveyance in clean rooms and miniature mechanisms.
These ball transfer units are not designed for high impact loads.
Impact type loads can cause damage to the ball, track or housing leading high impairment of the function and service life of the ball transfer unit.
For applications with impact loads we recommend using our heavy-duty rollers or those with solid steel housings, which are designed for high mechanical demands.
General tolerances ± 0.3mm.
These ball transfer units are not designed for high impact loads.
Impact type loads can cause damage to the ball, track or housing leading high impairment of the function and service life of the ball transfer unit.
For applications with impact loads we recommend using our heavy-duty rollers or those with solid steel housings, which are designed for high mechanical demands.
General tolerances ± 0.3mm.
Drawing reference
1) load ball
2) bearing balls
2) bearing balls
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.