text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Mini
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
28
D=Diametru
28
H1=înălțime
3,5
H=înălțime
48
L=lungimea filetului
23
D2
M8
DK
12,7
Material Bila de susținere
oțel
Material Bilă de sarcină
oțel
Sarcină nominală C (N)
500
Tip montaj
Filet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Variantă din oțel:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel.
Carcasă din oțel zincat.
Carcasă din oțel zincat.

Variantă din oțel inoxidabil:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel inoxidabil.
Carcasă din oțel inoxidabil.
Carcasă din aluminiu.
Note
Rotițele cu bile sunt compuse dintr-o carcasă cu cuzinet integrat, un capac de acoperire, o bilă de sarcină și mai multe bile de susținere. Pentru utilizare la instrumente de măsură, pentru transportul materialelor în spații cu mediu curat și în mecanisme miniaturale.

Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.

Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.


Toleranțe generale ± 0,3 mm.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem