text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Mini
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
24
D=Diametru
24
H1=înălțime
4
H=înălțime
32,5
L=lungimea filetului
12
D2
M6
DK
15,8
Material Bila de susținere
oțel
Material Bilă de sarcină
oțel
Sarcină nominală C (N)
700
Tip montaj
Filet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Variantă din oțel:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel.
Carcasă din oțel zincat.
Carcasă din oțel zincat.

Variantă din oțel inoxidabil:
bilă de încărcare din oțel.
Bile portante din oțel inoxidabil.
Carcasă din oțel inoxidabil.
Carcasă din aluminiu.
Note
Rotițele cu bile sunt compuse dintr-o carcasă cu cuzinet integrat, un capac de acoperire, o bilă de sarcină și mai multe bile de susținere. Pentru utilizare la instrumente de măsură, pentru transportul materialelor în spații cu mediu curat și în mecanisme miniaturale.

Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.

Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.


Toleranțe generale ± 0,3 mm.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought