text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Carcasă
Varianta 2
Variantă masivă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
45
D=Diametru
36±0,080
H1=înălțime
9,8±0,2
H=înălțime
30,5
Corp bază cheie din oțel
1.4021
DK
22,2
H2
3
Material Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C (N)
1200
Tip montaj
fixare prin apăsare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Elemente bile din oțel inoxidabil 1.4021..

Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
lucioasă.
Note
Rolele cu bilă din oțel sunt proiectate pentru o durată lungă de viață sub sarcină de impact.
Garniturile de praf și deschiderile cu auto-curățare sunt deja instalate în unități.
Toate unitățile sunt furnizate cu carcasă din oțel și suprafață întărită.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem