Rotiță cu bile Carcasă oțel inoxidabil 95150-322
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Versatil
- Garnitură de pâslă ca protecție împotriva murdăriei
Unitatea de vânzare
34,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Carcasă
Formă
D
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
45
D=Diametru
36±0,2
H1=înălțime
9,8
H=înălțime
30
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Material
Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material
Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C
(N)
1000
Tip montaj
fixare prin apăsare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel zincat sau oțel inoxidabil.
Note
Rotițele cu bile cu carcasă din tablă de oțel au o etanșare din pâslă care protejează împotriva contaminării.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Forma D: capac, carcasă și bile din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Forma D: capac, carcasă și bile din oțel inoxidabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.