text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Carcasă
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
55
D=Diametru
45±0,2
H1=înălțime
13,8
H=înălțime
37
DK
30
H2
4
H3
8,3
Material Bila de susținere
oțel
Material Bilă de sarcină
oțel
Sarcină nominală C (N)
3000
Tip montaj
fixare prin apăsare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel zincat sau oțel inoxidabil.
Note
Rotițele cu bile cu carcasă din tablă de oțel au o etanșare din pâslă care protejează împotriva contaminării.

Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.

Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin

Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Forma D: capac, carcasă și bile din oțel inoxidabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem