text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball transfer unit
Version 1
housing
Form
C
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
stainless steel
Surface finish component
galvanised
D1=Outside diameter
45
D=diameter
36±0,2
H1=Height
9,8
H=Height
30
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Kind of fastening
press-in
Load rating C (N)
1600
Material bearing ball
Stainless steel
Material load ball
Stainless steel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel zincat sau oțel inoxidabil.
Note
Rotițele cu bile cu carcasă din tablă de oțel au o etanșare din pâslă care protejează împotriva contaminării.

Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.

Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin

Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Forma D: capac, carcasă și bile din oțel inoxidabil
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought