Rotiță cu bile Carcasă oțel zincat 95152-115
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Ideal pentru transportul materialelor sensibile
- Garnitură de pâslă ca protecție împotriva murdăriei
Unitatea de vânzare
8,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Carcasă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
31
D=Diametru
24±0,065
H1=înălțime
9,5
H=înălțime
21
DK
15,8
H2
2,8
Material
Bila de susținere
oțel
Material
Bilă de sarcină
Poliamidă
Sarcină nominală C
(N)
100
Tip montaj
fixare prin apăsare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel zincat.
Sferă de încărcare din poliamidă PA 66.
Sferă de încărcare din poliamidă PA 66.
Note
Rotițele cu bile de rulare din plastic sunt potrivite în special pentru transportul de mărfuri sensibile, cum ar fi sticla sau tabla lustruită din aluminiu, alamă și oțel.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile de susținere din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile de susținere din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile de susținere din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile de susținere din oțel inoxidabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.