text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Carcasă
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
55
D=Diametru
45±0,080
H1=înălțime
13,6
H=înălțime
37
DK
30
H2
4
Material Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material Bilă de sarcină
Poliamidă
Sarcină nominală C (N)
250
Tip montaj
fixare prin apăsare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Galvanised steel.
Polyamid PA 66 ball.
Note
Ball transfer units with plastic load balls are particularly suitable for transporting sensitive materials such as glass or polished aluminium, brass and steel plate.
They are protected against dirt by a felt seal.

These ball transfer units are not designed for high impact loads.
Impact type loads can cause damage to the ball, track or housing leading high impairment of the function and service life of the ball transfer unit.

For applications with impact loads we recommend using our heavy-duty rollers or those with solid steel housings, which are designed for high mechanical demands.
Drawing reference
1) load ball
2) bearing balls

Form B: cap and housing galvanised, bearing balls steel.
Form C: cap and housing galvanised, bearing balls stainless steel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought