Rotiță cu bile Carcasă oțel zincat 95156-160
- Funcțional chiar și în condiții extreme
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Versatil
- Garnitură de pâslă ca protecție împotriva murdăriei
Unitatea de vânzare
369,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Carcasă
Varianta 2
Variantă masivă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
117
D=Diametru
100±0,1
H1=înălțime
29,5
H=înălțime
77,5
DK
57,1
H2
5
Material
Bila de susținere
oțel
Material
Bilă de sarcină
oțel
Sarcină nominală C
(N)
15000
Tip montaj
fixare prin apăsare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel zincat.
Note
Unitățile de transfer cu bile din tablă solidă de oțel rămân funcționale chiar și în condiții de șocuri puternice și condiții extreme.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.