Rotiță cu bile Carcasă oțel galvanised 95156-260
- Funcțional chiar și în condiții extreme
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Versatil
- Garnitură de pâslă ca protecție împotriva murdăriei
Sales unit
479,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball transfer unit
Version 1
housing
Version 2
solid version
Form
C
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
galvanised
D1=Outside diameter
117
D=diameter
100±0,1
H1=Height
29,5
H=Height
77,5
DK
57,1
H2
5
Kind of fastening
press-in
Load
rating C
(N)
10000
Material
bearing ball
Stainless steel
Material
load ball
Stainless steel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel zincat.
Note
Unitățile de transfer cu bile din tablă solidă de oțel rămân funcționale chiar și în condiții de șocuri puternice și condiții extreme.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.