Rotiță cu bile cu element de fixare oțel zincat 95160-122
- Asamblare și demontare ușoare din punct de vedere funcțional
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Garnitură de pâslă ca protecție împotriva murdăriei
Unitatea de vânzare
19,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
cu element de fixare
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
45
D=Diametru
36±0,1
H1=înălțime
9,8
H=înălțime
30
DK
22,2
H2
2,8
Material
Bila de susținere
oțel
Material
Bilă de sarcină
oțel
S
3
Sarcină nominală C
(N)
1600
Tip montaj
Clemă resort
Ø admitere
DB
37 +0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel zincat.
Note
Rotițele cu bile cu element de fixare pot fi ușor asamblate și demontate din partea funcțională. Fixarea se face cu gheare elastice. Acestea permit toleranțe mari în gaura de montare.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
S = grosimea nominală minimă a piesei de montare.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
S = grosimea nominală minimă a piesei de montare.
Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.
Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
2) Bilă de sprijin
Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.