text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
cu element de fixare
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
55
D=Diametru
45±0,1
H1=înălțime
13,8
H=înălțime
37
DK
30
H2
4
Material Bila de susținere
oțel
Material Bilă de sarcină
oțel
S
6
Sarcină nominală C (N)
3000
Tip montaj
Clemă resort
Ø admitere DB
46 +0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel zincat.
Note
Rotițele cu bile cu element de fixare pot fi ușor asamblate și demontate din partea funcțională. Fixarea se face cu gheare elastice. Acestea permit toleranțe mari în gaura de montare.
Au o etanșare din pâslă care protejează împotriva murdăriei.
S = grosimea nominală minimă a piesei de montare.

Rotițele cu bile nu sunt concepute pentru sarcini de șoc mai mari.
Sarcinile bruște pot duce la deteriorarea bilelor, a căilor de rulare sau a carcasei și pot afecta considerabil funcționarea și durata de viață a rotițelor cu bile.

Pentru aplicații cu sarcini de șoc, recomandăm utilizarea rotițelor noastre cu bile pentru sarcini grele sau a variantelor cu carcasă masivă din oțel, care sunt concepute pentru solicitări mecanice mai mari.
Drawing reference
1) Încărcare bilă
2) Bilă de sprijin

Forma B: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel
Forma C: capac și carcasă galvanizată, bile din oțel inoxidabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem