text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
cu element de fixare
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
31
D=Diametru
24±0,1
H1=înălțime
9,5
H=înălțime
21
DK
15,8
H2
2,8
Material Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
S
2
Sarcină nominală C (N)
600
Tip montaj
Clemă resort
Ø admitere DB
25 +0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Steel galvanised.
Note
Ball transfer units with fastening element can be easily installed and removed from the load side. They are fixated with spring clips. These permit wide tolerances in the installation hole.
They are protected against dirt by a felt seal.

S = Minimum nominal thickness of mounting base.

These ball transfer units are not designed for high impact loads.
Impact type loads can cause damage to the ball, track or housing leading high impairment of the function and service life of the ball transfer unit.

For applications with impact loads we recommend using our heavy-duty rollers or those with solid steel housings, which are designed for high mechanical demands.
Drawing reference
1) load ball
2) bearing balls

Form B: cap and housing galvanised, balls steel
Form C: cap and housing galvanised, balls stainless steel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem