Rotiță cu bile Carcasă oțel inoxidabil lucios 95156-02-330
- Durată lungă de viață
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, logistică, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare
- Deschiderile cu auto-curățare permit un grad foarte ridicat de curățare
- Potrivit pentru utilizare la exterior
Unitatea de vânzare
62,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rotiță cu bile
Varianta 1
Carcasă
Varianta 2
Variantă masivă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
55
D=Diametru
45±0,080
H1=înălțime
13,8±0,2
H=înălțime
36,8
DK
30
H2
3,4
Material
Bila de susținere
oțel inoxidabil
Material
Bilă de sarcină
oțel inoxidabil
Sarcină nominală C
(N)
2000
Tip montaj
fixare prin apăsare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Elemente bile din oțel inoxidabil 1.4021..
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Rolele cu bilă din oțel sunt proiectate pentru o durată lungă de viață sub sarcină de impact. Toate unitățile sunt furnizate cu carcasă din oțel și suprafață întărită. Datorită numeroaselor deschideri cu auto-curățare, rolele cu bilă au un grad foarte ridicat de auto-curățare. Prin urmare, sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații exterioare.
Drawing reference
1) Bilă de sarcină
2) Bilă de încărcare
2) Bilă de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.