text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Anvelope din cauciuc masiv
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
Cauciuc
B = lățimea rolei
37,5
D=diametrul rolelor
140
B1
45
Capacitate de încărcare kg
115
D1
15
Rulment roată
Rulment cu role
UNSPSC Code
31161550
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
Jante din tablă de oțel.
Roată cu anvelope standard din cauciuc masiv.
Version
Jante zincate și cromate.
Anvelope negre.
Note
Acest design special al jantei este extrem de stabil, chiar și în caz de impact și șocuri extreme. Rezistență redusă la rulare.
Rezistent la temperaturi de la -30 °C până la +80 °C. Roți potrivite pentru 95016.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem