text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Jante din tablă de oțel.
Roată cu anvelope standard din cauciuc masiv.
Version
Jante zincate și cromate.
Anvelope negre.
Note
Acest design special al jantei este extrem de stabil, chiar și în caz de impact și șocuri extreme. Rezistență redusă la rulare.
Rezistent la temperaturi de la -30 °C până la +80 °C. Roți potrivite pentru 95016.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem