Roată din poliamidă fără sistem de închidere poliamidă 95056-15040
- Capacitate mare de încărcare
- Robust și rezistent la abraziune
- Absorbție de șocuri și vibrații
- Rezistent la diverse substanțe chimice și acizi
- Potrivit pentru roțile de ghidare și fixe din oțel inoxidabil 95024
Unitatea de vânzare
34,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată din poliamidă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul
corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
150
B1
60
Capacitate de încărcare
kg
400
D1
20
Rulment roată
Lagăr de alunecare
UNSPSC Code
31161550
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
Corpul roții PA, banda de rulare din elastomer poliuretanic termoplastic.
Note
Roțile cu banda de rulare din poliuretan au o capacitate mare de încărcare, sunt robuste și rezistente la abraziune, sunt prietenoase cu podeaua, absorb șocurile și vibrațiile și sunt rezistente la multe substanțe chimice și acizi.
Rezistent la temperaturi de la -30 °C până la +80 °C.
Roți potrivite pentru 95024.
Rezistent la temperaturi de la -30 °C până la +80 °C.
Roți potrivite pentru 95024.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.