text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corpul roții PA, banda de rulare din elastomer poliuretanic termoplastic.
Note
Roțile cu banda de rulare din poliuretan au o capacitate mare de încărcare, sunt robuste și rezistente la abraziune, sunt prietenoase cu podeaua, absorb șocurile și vibrațiile și sunt rezistente la multe substanțe chimice și acizi.
Rezistent la temperaturi de la -30 °C până la +80 °C.
Roți potrivite pentru 95024.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem