Roată din poliamidă fără carcasă poliamidă 95056-10-1003515
- Confort ridicat la conducere
- Rezistență scăzută la rulare și pivotare
- Ușor pe podea
- Cursă fără zgomot
Unitatea de vânzare
26,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată din poliamidă
Varianta 1
fără carcasă
Varianta 2
sarcină dificilă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul
corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
35
D=diametrul rolelor
100
B1
45
Capacitate de încărcare
kg
200
D1
15
Materialul suprafeței de
rulare
Poliuretan
Rulment roată
Lagăr de alunecare
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Roțile din poliamidă cu suprafață de rulare din poliuretan, variantă robustă, combină o suprafață de rulare din poliuretan termoplastic albastru TPU (80 Shore A) cu un corp de roată din poliamidă, rezistent la rupere. Acestea oferă un confort de rulare excelent, o rezistență minimă la rulare și rulează extrem de silențios și ușor pe sol.
Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă albă.
Poliuretan albastru.
Poliuretan albastru.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Accessory
95046 Roți pivotante și fixe din tablă de oțel pentru spații igienice.
95046-01 Roți pivotante și fixe din oțel inoxidabil pentru spații igienice.
95046-02 Roți pivotante din oțel inoxidabil cu orificiu în spate, cu suprafață de rulare din poliuretan, pentru spații igienice.
95046-01 Roți pivotante și fixe din oțel inoxidabil pentru spații igienice.
95046-02 Roți pivotante din oțel inoxidabil cu orificiu în spate, cu suprafață de rulare din poliuretan, pentru spații igienice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.