text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată din poliamidă
Varianta 1
fără carcasă
Varianta 2
sarcină dificilă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
B1
45
Capacitate de încărcare kg
275
D1
15
Materialul suprafeței de rulare
Poliuretan
Rulment roată
Lagăr de alunecare
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Roțile din poliamidă cu suprafață de rulare din poliuretan, variantă robustă, combină o suprafață de rulare din poliuretan termoplastic albastru TPU (80 Shore A) cu un corp de roată din poliamidă, rezistent la rupere. Acestea oferă un confort de rulare excelent, o rezistență minimă la rulare și rulează extrem de silențios și ușor pe sol.
Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă albă.
Poliuretan albastru.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.

Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Accessory
95046 Roți pivotante și fixe din tablă de oțel pentru spații igienice.
95046-01 Roți pivotante și fixe din oțel inoxidabil pentru spații igienice.
95046-02 Roți pivotante din oțel inoxidabil cu orificiu în spate, cu suprafață de rulare din poliuretan, pentru spații igienice.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem