text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată din poliamidă
Varianta 1
fără carcasă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
80
B1
36
Capacitate de încărcare kg
150
D1
8
Materialul suprafeței de rulare
Poliuretan
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Roțile din poliamidă cu suprafață de rulare din poliuretan au o suprafață de rulare rezistentă la abraziune, realizată din poliuretan termoplastic TPU gri închis (94 Shore A), care este lipită de corpul roții din poliamidă rezistentă la rupere. Acestea oferă o rezistență scăzută la rulare, nu lasă urme și sunt extrem de rezistente la substanțe chimice. Roțile au, de asemenea, o protecție mare din plastic pentru filet.
Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă gri argintiu.
Poliuretan gri închis.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.

Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Accessory
95046-15 Roți pivotante și fixe din oțel, suprafață de rulare TPU pentru profiluri din aluminiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem