Roată din poliamidă fără carcasă poliamidă 95056-05-12532
- Rezistență scăzută la rulare și pivotare
- Foarte rezistente la abraziune
Unitatea de vânzare
21,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată din poliamidă
Varianta 1
fără carcasă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul
corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
125
B1
36
Capacitate de încărcare
kg
250
D1
8
Materialul suprafeței de
rulare
Poliuretan
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Roțile din poliamidă cu suprafață de rulare din poliuretan au o suprafață de rulare rezistentă la abraziune, realizată din poliuretan termoplastic TPU gri închis (94 Shore A), care este lipită de corpul roții din poliamidă rezistentă la rupere. Acestea oferă o rezistență scăzută la rulare, nu lasă urme și sunt extrem de rezistente la substanțe chimice. Roțile au, de asemenea, o protecție mare din plastic pentru filet.
Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă gri argintiu.
Poliuretan gri închis.
Poliuretan gri închis.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Accessory
95046-15 Roți pivotante și fixe din oțel, suprafață de rulare TPU pentru profiluri din aluminiu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.