Roată pentru sarcini grele fără carcasă poliamidă 95059-05-03528
- Capacitate mare de încărcare
- Rezistență scăzută la rulare și pivotare
- Rezistent la abraziune
Unitatea de vânzare
27,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată pentru sarcini grele
Varianta 1
fără carcasă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul
corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
28
D=diametrul rolelor
35
B1
28
Capacitate de încărcare
kg
100
D1
8
Materialul suprafeței de
rulare
Poliamidă
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Roțile pentru sarcini grele, din poliamidă turnată (80 Shore D) sunt concepute pentru capacități portante extrem de mari. Datorită structurii turnate prin reacție, rezistente la rupere, acestea oferă o rezistență minimă la rulare și pivotare, precum și o rulare ușoară pe podele netede. Materialul este foarte rezistent la abraziune, rezistent chimic și abia absoarbe umezeala.
Material
Roată din poliamidă turnată.
Version
Poliamidă turnată, bej natural.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.
Absorbție redusă a umidității.
În cazul pardoselilor sensibile la presiune, trebuie luată în considerare presiunea pe suprafață.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Absorbție redusă a umidității.
În cazul pardoselilor sensibile la presiune, trebuie luată în considerare presiunea pe suprafață.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
95045 Roți pivotante din tablă de oțel, variantă compactă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.