Roată pentru sarcini grele fără carcasă poliamidă 95059-05-05032
- Capacitate mare de încărcare
- Rezistență scăzută la rulare și pivotare
- Rezistent la abraziune
Unitatea de vânzare
36,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată pentru sarcini grele
Varianta 1
fără carcasă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul
corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
50
B1
35
Capacitate de încărcare
kg
250
D1
15
Materialul suprafeței de
rulare
Poliamidă
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Roțile pentru sarcini grele, din poliamidă turnată (80 Shore D) sunt concepute pentru capacități portante extrem de mari. Datorită structurii turnate prin reacție, rezistente la rupere, acestea oferă o rezistență minimă la rulare și pivotare, precum și o rulare ușoară pe podele netede. Materialul este foarte rezistent la abraziune, rezistent chimic și abia absoarbe umezeala.
Material
Roată din poliamidă turnată.
Version
Poliamidă turnată, bej natural.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.
Absorbție redusă a umidității.
În cazul pardoselilor sensibile la presiune, trebuie luată în considerare presiunea pe suprafață.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Absorbție redusă a umidității.
În cazul pardoselilor sensibile la presiune, trebuie luată în considerare presiunea pe suprafață.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
95045 Roți pivotante din tablă de oțel, variantă compactă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.