{"product":{"productId":"agid.18261","price":13.95,"name":"Model de roți grele din poliamidă cu rulmenți simpli forma A"},"currency":"EUR"}
- Antișoc
- Rezistent la impact și șocuri
- Rezistent chimic
- Rezistență ridicată la abraziune
- Tuburile pătrate de 30 mm pot fi fixate cu ajutorul bazei de conectare a tuburilor. În cazul în care trebuie fixate țevi mai mici sau transformate din țevi pătrate în țevi rotunde, se pot face adaptările corespunzătoare cu ajutorul manșoanelor de reducere 29040.
Descriere
Material
Poliamidă.
Note
Roțile fabricate din poliamidă sunt rezistente la rupere, rezistente la coroziune, rezistente la impact și șocuri și rezistente chimic. De asemenea, roțile au o rezistență ridicată la abraziune și o rezistență scăzută la rulare.
Roți potrivite pentru 95040.
Roți potrivite pentru 95040.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.