{"product":{"productId":"agid.20388","price":10.91,"name":"Roți termorezistente rezistente la căldură"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa este complet înecată în direcția de prindere
Version
Duritate 90° Shore D, negru.
Rezistența la impact aprox. 2,5 kJ/m².
Rezistența la impact aprox. 2,5 kJ/m².
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasa este complet înecată în direcția de prindere
Version
Duritate 90° Shore D, negru.
Rezistența la impact aprox. 2,5 kJ/m².
Rezistența la impact aprox. 2,5 kJ/m².
Note
Roți termorezistente pentru gama de căldură ridicată, cu proprietăți foarte bune de funcționare pe podele netede.
Rezistență chimică ridicată la multe medii agresive. Domeniile tipice de aplicare sunt operațiunile la cald, vopsitoriile, cuptoarele și fumătorii din industria alimentară.
Abraziunea crescută este inevitabilă pe podele dure. Conducerea împotriva marginilor sau traverselor trebuie evitată datorită rezistenței mecanice limitate a rășinii fenolice.
Rezistență chimică ridicată la multe medii agresive. Domeniile tipice de aplicare sunt operațiunile la cald, vopsitoriile, cuptoarele și fumătorii din industria alimentară.
Abraziunea crescută este inevitabilă pe podele dure. Conducerea împotriva marginilor sau traverselor trebuie evitată datorită rezistenței mecanice limitate a rășinii fenolice.
Temperature range
între -35 °C și +260 °C, pe termen scurt până la +300 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.