{"product":{"productId":"agid.34942","price":39.66,"name":"Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, cu garnitură de rulare din TPU, pentru profiluri de aluminiu, forma C"},"currency":"EUR"}
- Roți cu rulmenți cu bile
- Pentru profil din aluminiu
- Carcasă din tablă de oțel
Descriere
Product description
Sistemele de profiluri din aluminiu sunt adecvate pentru construcția modernă de mașini, de instalații și de aparate. Roțile pentru profiluri din aluminiu se caracterizează prin flexibilitate, versatilitate și ușurință de utilizare. Forma constructivă întruchipează esența simplității și a funcționalității.
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din poliuretan termoplastic (TPU).
Corp de roată, din poliamidă 6.
Roți din poliuretan termoplastic (TPU).
Corp de roată, din poliamidă 6.
Version
Tablă de oțel zincată prin galvanizare, pasivată albastru și fără conținut de Cr6.
Poliuretan termoplastic (TPU), gri închis.
Poliamidă 6, gri argintiu.
Poliuretan termoplastic (TPU), gri închis.
Poliamidă 6, gri argintiu.
Note
Cu ajutorul a două plăci de fixare special concepute, se asigură o adaptabilitate aproape universală la orice profil de aluminiu. Programul standard include diverse tipuri de role, precum role fixe sau de ghidare, cu și fără dispozitiv de blocare.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) de înaltă calitate are o duritate de 94° Shore A și este turnat prin injecție pe corpul de roată. Garnitura de rulare este fără urme, rezistent la modificări de culoare la contact și se remarcă prin rezistență scăzută la rulare și la direcționare, precum și printr-o mare rezistență la uzură.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) de înaltă calitate are o duritate de 94° Shore A și este turnat prin injecție pe corpul de roată. Garnitura de rulare este fără urme, rezistent la modificări de culoare la contact și se remarcă prin rezistență scăzută la rulare și la direcționare, precum și printr-o mare rezistență la uzură.
Application
Rolele cu garnitură de rulare din poliuretan termoplastic sunt utilizate pentru cărucioare de scule, platforme mobile sau, în domeniul igienei, de exemplu, în industria alimentară.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.