{"product":{"productId":"agid.34954","price":28.61,"name":"Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPE, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer de cauciuc termoplastic (TPE).
Corp de roată din polipropilenă.
Roți din elastomer de cauciuc termoplastic (TPE).
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Tablă de oțel zincată prin galvanizare, pasivată albastru și fără conținut de Cr6.
Elastomer de cauciuc termoplastic (TPE), gri.
Polipropilenă, negru.
Elastomer de cauciuc termoplastic (TPE), gri.
Polipropilenă, negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPE, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu, forma A
de la
28,78 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPE, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu, forma B
de la
28,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPE, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu, forma C
de la
31,86 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Sistemele de profiluri din aluminiu sunt adecvate pentru construcția modernă de mașini, de instalații și de aparate. Rolele pentru profiluri de aluminiu se remarcă prin flexibilitate, versatilitate și ușurință în utilizare. Realizarea constructivă întruchipează esența simplității și a funcționalității.
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer de cauciuc termoplastic (TPE).
Corp de roată din polipropilenă.
Roți din elastomer de cauciuc termoplastic (TPE).
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Tablă de oțel zincată prin galvanizare, pasivată albastru și fără conținut de Cr6.
Elastomer de cauciuc termoplastic (TPE), gri.
Polipropilenă, negru.
Elastomer de cauciuc termoplastic (TPE), gri.
Polipropilenă, negru.
Note
Cu ajutorul a două plăci de fixare special concepute, se asigură o adaptabilitate aproape universală la orice profil de aluminiu. Programul standard include diverse tipuri de role, precum role fixe sau de ghidare, cu și fără dispozitiv de blocare.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare din polipropilenă termoplastică (TPE) de înaltă calitate are o duritate de 85° Shore A și este turnat prin injecție pe corpul roții din polipropilenă. Garnitura de rulare este fără urme și formează o îmbinare ireversibilă, de tip material, cu corpul roții. Rolele din elastomer de cauciuc termoplastic se remarcă printr-un rezistență foarte scăzută la rulare și la direcționare.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare din polipropilenă termoplastică (TPE) de înaltă calitate are o duritate de 85° Shore A și este turnat prin injecție pe corpul roții din polipropilenă. Garnitura de rulare este fără urme și formează o îmbinare ireversibilă, de tip material, cu corpul roții. Rolele din elastomer de cauciuc termoplastic se remarcă printr-un rezistență foarte scăzută la rulare și la direcționare.
Application
Roțile și rolele cu garnitură de rulare din elastomer de cauciuc termoplastic sunt utilizate frecvent în echipamentele de operare și în dispozitive de încărcare, precum și în suporturile de ecrane. Alte utilizări sunt dispozitive medicale, echipamente de măsurare și de testare, precum și puncte de lucru și de montaj.
Roțile cu conductivitate electrică, rolele de direcționare și rolele fixe sunt folosite pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Roțile cu conductivitate electrică, rolele de direcționare și rolele fixe sunt folosite pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C - +60 °C.