{"product":{"productId":"agid.34946","price":28.47,"name":"Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPU, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din poliuretan termoplastic (TPU).
Corp de roată, din poliamidă 6.
Roți din poliuretan termoplastic (TPU).
Corp de roată, din poliamidă 6.
Version
Tablă de oțel zincată prin galvanizare, pasivată albastru și fără conținut de Cr6.
Poliuretan termoplastic (TPU), gri închis.
Poliamidă 6, gri argintiu.
Poliuretan termoplastic (TPU), gri închis.
Poliamidă 6, gri argintiu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPU, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu, forma A
de la
42,33 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPU, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu, forma B
de la
28,47 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Role de ghidare și fixe pentru aparate, din oțel, garnitură de rulare din TPU, cu conductivitate electrică, pentru profiluri de aluminiu, forma C
de la
41,80 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Sistemele de profiluri din aluminiu sunt adecvate pentru construcția modernă de mașini, de instalații și de aparate. Rolele pentru profiluri de aluminiu se remarcă prin flexibilitate, versatilitate și ușurință în utilizare. Realizarea constructivă întruchipează esența simplității și a funcționalității.
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din poliuretan termoplastic (TPU).
Corp de roată, din poliamidă 6.
Roți din poliuretan termoplastic (TPU).
Corp de roată, din poliamidă 6.
Version
Tablă de oțel zincată prin galvanizare, pasivată albastru și fără conținut de Cr6.
Poliuretan termoplastic (TPU), gri închis.
Poliamidă 6, gri argintiu.
Poliuretan termoplastic (TPU), gri închis.
Poliamidă 6, gri argintiu.
Note
Cu ajutorul a două plăci de fixare special concepute, se asigură o adaptabilitate aproape universală la orice profil de aluminiu. Programul standard include diverse tipuri de role, precum role fixe sau de ghidare, cu și fără dispozitiv de blocare.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) de înaltă calitate are o duritate de 94° Shore A și este turnat prin injecție pe corpul de roată. Garnitura de rulare este fără urme, rezistent la modificări de culoare la contact și se remarcă prin rezistență scăzută la rulare și la direcționare, precum și printr-o mare rezistență la uzură.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) de înaltă calitate are o duritate de 94° Shore A și este turnat prin injecție pe corpul de roată. Garnitura de rulare este fără urme, rezistent la modificări de culoare la contact și se remarcă prin rezistență scăzută la rulare și la direcționare, precum și printr-o mare rezistență la uzură.
Application
Rolele cu garnitură de rulare din poliuretan termoplastic sunt utilizate pentru cărucioare de scule, platforme mobile sau, în domeniul igienei, de exemplu, în industria alimentară.
Roțile cu conductivitate electrică, rolele de direcționare și rolele fixe sunt folosite pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Roțile cu conductivitate electrică, rolele de direcționare și rolele fixe sunt folosite pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.