text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Product description
Sistemele de profiluri din aluminiu sunt adecvate pentru construcția modernă de mașini, de instalații și de aparate. Rolele pentru profiluri de aluminiu se remarcă prin flexibilitate, versatilitate și ușurință în utilizare. Realizarea constructivă întruchipează esența simplității și a funcționalității.
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc integral elastic.
Corp de roată, din poliamidă 6.
Version
Tablă de oțel zincată prin galvanizare, pasivată albastru și fără conținut de Cr6.
Cauciuc integral elastic, gri.
Poliamidă 6, neagră.
Note
Cu ajutorul a două plăci de fixare special concepute, se asigură o adaptabilitate aproape universală la orice profil de aluminiu. Programul standard include diverse tipuri de role, precum role fixe sau de ghidare, cu și fără dispozitiv de blocare.
Rolele au o rezistență chimică ridicată la numeroase medii agresive.
Garnitura de rulare este realizată din cauciuc elastic integral de înaltă calitate, cu o duritate de 55° Shore A. Acesta este vulcanizat pe corpul roții din poliamidă. Compoziția de cauciuc de înaltă calitate îi conferă garniturii de rulare o rezistență redusă la rulare și la pivotare. Datorită stratului gros al garniturii de rulare, rolele sunt extrem de delicate cu suprafața de rulare, atenuând și zgomotul.
Application
Rolele cu garnitură de rulare din cauciuc elastic integral sunt utilizate în special acolo unde amortizarea mărfurilor transportate este esențială – de exemplu, la transportul plăcilor de gresie sau din ceramică, dar și al dispozitivelor electronice de măsurare sensibile.
Temperature range
-20°C - +80°C

Descoperiți gama de produse norelem