Guide roller without housing polyamide naturweiß 95057-050151
- Două suprafețe de rulare diferite
- Bandă de rulare extrathane: zgomot redus, rezistență scăzută la rulare, fără urme, foarte rezistentă la abraziune
- Suprafața de rulare din poliamidă 6: rezistentă la rupere, rezistență la rulare foarte scăzută, foarte rezistentă la abraziune
- Domeniile de utilizare includ benzi transportoare și porți.
Sales unit
12,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide roller
Version 1
without housing
Version 2
without housing
Main
material
polyamide
Main
colour
naturweiß
B=belt width
15
D=roller diameter
50
B1
9
Ball bearing
6200 2RS
D1
10
Material
tread
polyamide 6
Permissible
load
kg
100
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Suprafață de rulare din extrathan, duritate 92° Shore A, maro deschis.
Suprafață de rulare din poliamidă 6, duritate 70° Shore D, alb.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 92° Shore, gri închis și corp de roată din poliamidă, gri argintiu.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 98° Shore, maro.
Suprafață de rulare din poliamidă 6, duritate 70° Shore D, alb.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 92° Shore, gri închis și corp de roată din poliamidă, gri argintiu.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), duritate 98° Shore, maro.
Note
Suprafața de rulare este turnată ferm pe un rulment cu bile.
Suprafață de rulare din extrathan: rulare silențioasă, rezistență scăzută la rulare, elastică, delicată pentru podele, foarte rezistentă la abraziune, rezistență ridicată la tăiere și la rupere, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliamidă 6: rezistență ridicată la rupere, rezistentă foarte redusă la rulare, rulare ușoară pe podele netede, rezistentă la abraziune.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) gri-argintiu: rezistență redusă la rulare, foarte rezistentă la abraziune, rezistentă la hidroliză, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), maro: rezistență foarte scăzută la rulare, foarte rezistentă la abraziune, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Domeniu de utilizare: benzi transportoare, porți etc.
Alte dimensiuni, la cerere.
Suprafață de rulare din extrathan: rulare silențioasă, rezistență scăzută la rulare, elastică, delicată pentru podele, foarte rezistentă la abraziune, rezistență ridicată la tăiere și la rupere, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliamidă 6: rezistență ridicată la rupere, rezistentă foarte redusă la rulare, rulare ușoară pe podele netede, rezistentă la abraziune.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU) gri-argintiu: rezistență redusă la rulare, foarte rezistentă la abraziune, rezistentă la hidroliză, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU), maro: rezistență foarte scăzută la rulare, foarte rezistentă la abraziune, nu lasă urme, fără decolorare prin contact.
Domeniu de utilizare: benzi transportoare, porți etc.
Alte dimensiuni, la cerere.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.