{"product":{"productId":"agid.5825","price":7.95,"name":"Role de ghidare"},"currency":"EUR"}
Material
Suprafață de rulare Duritate extrathane 92° Shore A, maro deschis sau poliamidă 6 duritate 70° Shore D, alb.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Suprafață de rulare Duritate extrathane 92° Shore A, maro deschis sau poliamidă 6 duritate 70° Shore D, alb.
Note
Suprafața de rulare este turnată ferm pe un rulment cu bile.
Bandă de rulare Extrathane: rulare silențioasă, rezistență scăzută la rulare, elastică, delicată pentru podele, foarte rezistentă la abraziune, rezistență ridicată la tăieturi și la rupere, fără marcaje, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliamidă 6: rezistentă la rupere, rezistență foarte scăzută la rulare, rulare ușoară pe podele netede, rezistentă la abraziune.
Domeniu de aplicare: benzi transportoare, porți, etc.
Alte dimensiuni la cerere.
Bandă de rulare Extrathane: rulare silențioasă, rezistență scăzută la rulare, elastică, delicată pentru podele, foarte rezistentă la abraziune, rezistență ridicată la tăieturi și la rupere, fără marcaje, fără decolorare prin contact.
Suprafață de rulare din poliamidă 6: rezistentă la rupere, rezistență foarte scăzută la rulare, rulare ușoară pe podele netede, rezistentă la abraziune.
Domeniu de aplicare: benzi transportoare, porți, etc.
Alte dimensiuni la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.