Roată de ridicare cu sistem de închidere poliamidă 95090-01-063291
- Șablon de găurire adecvat pentru profilurile din aluminiu
- Cu rulmenți cu bile sigilați
- Reglabil pe înălţime
Sales unit
73,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lifting castor
Version 1
with locking system
Main
material
polyamide
Component
material
aluminium
B=belt width
29
D=roller diameter
62
H=total height
103
A
46
H1
119
Kind of fastening
mounting plate
Permissible
load
kg
500
R
77,5
Wheel
bearing
Plain bearing
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din aluminiu-fontă turnată.
Placă de înșurubare din oțel.
Rolă din poliamidă rezistentă la spargere 6, 70° Shore D.
Picior de blocare din ebonită.
Roată de imobilizare din poliamidă.
Placă de înșurubare din oțel.
Rolă din poliamidă rezistentă la spargere 6, 70° Shore D.
Picior de blocare din ebonită.
Roată de imobilizare din poliamidă.
Version
Carcasă vopsită în câmp electrostatic, aluminiu alb similar RAL 9006.
Placă de înșurubare zincată.
Rolă neagră.
Picior reglabil negru.
Roată de imobilizare portocalie similar RAL 2004.
Placă de înșurubare zincată.
Rolă neagră.
Picior reglabil negru.
Roată de imobilizare portocalie similar RAL 2004.
Note
Rolă de ridicare cu picior de blocare integrat. Cu rulmenți cu bile etanșați în inelul de rotire. Reglarea înălțimii utilizând o cheie cu cap deschis SW 13 sau roată de reglare integrată. Axa roții este înșurubată.
Rolă de ridicare, care poate fi încărcată, cu placă înșurubabilă integrată pentru fixarea la profilurile din aluminiu în cota rastrului de 40 și de 45 mm fără proeminență.
Rolă de ridicare, care poate fi încărcată, cu placă înșurubabilă integrată pentru fixarea la profilurile din aluminiu în cota rastrului de 40 și de 45 mm fără proeminență.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.